Infrarot Thermometer für Weigh In Motion Installationen / AL-WIM-2

AL-WIM-2
55242518
- Thermometer zur Asphalttemperaturmessung bei der Installation von Lineas Weigh In Motion Sensoren
- Ersatzteil für Werkzeugkit Typ Z20015GC
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
3-in-1-Infrarot-Thermometer, Spannungsprüfer und LED-Taschenlampe. Präzises Infrarot-Thermometer mit einem Laserpointer (-30 ... 500°C / -22 ... 932°F). Einfach zu bedienende berührungslose Wechselspannungserkennung mit LCD-Anzeige (60 ... 600 VAC). Ultrahelle weiße LED-Taschenlampe. Verhältnis von Entfernung zu Messfleck 8:1. Hält die Temperaturanzeige für 10 Sekunden. Einfache Umschaltung der Einheit °C / °F. Taschenclip für den einfachen Transport.
laden
laden