Kabelloses rotierendes Zerspankraft-Dynamometer (RCD), Fz max. ±20 kN, Mz max. ±100 Nm / 9170B Config

Kabelloses rotierendes Zerspankraft-Dynamometer (RCD), Fz max. ±20 kN, Mz max. ±100 Nm
9170B Config
18046722
  • Rotierendes kabelloses Mehrkomponenten-Dynamometer mit den Maximalkräften Fx, Fy ±5 kN, Fz ±20 kN
  • Maximales Drehmoment Mz ±100 Nm
  • Geschwindigkeit: max. 16000 RPM
  • Kabellose Datenübertragung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
2 kN
Maximaler Messbereich [kN]
20 kN
Messbereich 1, nominal Fx, Fy
-500 … 500 N
Messbereich 1, Nennwert Fz
-2500 … 2500 N
Messbereich 1, Nennwert Mz
-10 … 10 N·m
Messbereich 2, Nennwert Fx, Fy
-1000 … 1000 N
Messbereich 2, Nennwert Fz
-5000 … 5000 N
Messbereich 2, Nennwert Mz
-20 … 20 N·m
Messbereich 3, Nennwert Fx, Fy
-2500 … 2500 N
Messbereich 3, nominal Fz
-20000 … 20000 N
Messbereich 3, Nennwert Mz
-50 … 50 N·m
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Mehrkomponenten-Dynamometer
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Übersprechen
Maximales Übersprechen Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximales Übersprechen Fx→Fz
-3 … 3 %
Maximales Übersprechen Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximales Übersprechen Fy→Fz
-3 … 3 %
Maximales Übersprechen Fz→Fx
-1 … 1 %
Maximales Übersprechen Fz→Fy
-1 … 1 %
Maximales Übersprechen Mz→Fz
-1 … 1 N/N·m
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±1.0 %FSO
Hysterese
≤1.0 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 60 °C
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
M16 6-Pole Rundstecker
Abmessungen und Materialien
Gewicht
2 kg
Dies ist ein drahtloses rotierendes Vierkomponenten-Dynamometer zur Messung der Kräfte und des Drehmoments an einem rotierenden Werkzeug bei Zerspanungsprozessen.
laden
laden