Kalibrierkondensator, hochisoliert (Kapazität 100 pF) / 5371A100

5371A100
18004967
- Hochpräziser Kondensator, ideal geeignet zur Verifikation von Ladungsverstärkern
- Hohe Präzision (0,5 %)
- Stabile Kapazität: 100 pF (Temperaturkoeffizient: –0.014 %/°C)
- Hohe Isolation (10E14 Ω)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Stossfestigkeit
100 gDies ist ein hochgenauer Kondensator mit hervorragender Isolation. In Kombination mit einer präzisen Spannungsquelle können genaue Ladungssignale generiert werden. Der Kondensator Typ 5371A100 ist ideal geeignet zur Verifikation von Ladungsverstärkern und um Signale von piezoelektrischen Sensoren zu simulieren.
laden
laden