Labor-Ladungsverstärker LabAmp mit Datenerfassung, 4 bis 8 Kanäle, Messbereiche von ±100 bis ±1000000 pC / 5167A Config

- Ladungsverstärker mit einem Frequenzbereich von ≈0 ... 45 kHz
- Datenerfassungsoption (100 kSps pro Kanal)
- Digitale Eingänge für Reset/Measure und Trigger
- Datenerfassung und DynoWare-Kombioption
Elektrische Eigenschaften
Der Kistler LabAmp Typ 5167A ist nicht nur ein hervorragender rauscharmer Ladungsverstärker für dynamische Signale, sondern optional auch ein leistungsfähiges Datenerfassungsgerät, das die digitalisierten Meßwerte direkt an einen Host-Computer zur weiteren Auswertung liefert. Er wird über ein Webinterface in einem Standard-Webbrowser oder über das KiStudio Lab Softwarepaket Typ 2910B (einschließlich der Post-Processing-Software jBEAM) konfiguriert und bedient. Dank fortschrittlicher Signalverarbeitungstechnologie bietet der Kistler LabAmp Typ 5167A eine beeindruckende Flexibilität. Die Frequenzen der Hochpass-, Tiefpass- und Kerbfilter können direkt als numerische Werte in Hertz eingegeben werden. Die Eingangssignale können flexibel auf die analogen Ausgänge geroutet werden. Die grafische Benutzeroberfläche bietet nicht nur eine einfache und intuitive Möglichkeit, das Gerät zu konfigurieren, sondern zeigt auch verschiedene Meßwerte (z.B. Live-Wert, Spitzenwert, Effektivwert) an. Die Funktionalität des virtuellen Kanals ermöglicht die Echtzeit-Summierung verschiedener Eingangssignale. Darüber hinaus ermöglicht der optionale, browserbasierte Datendownload die Verarbeitung der erfassten Daten in einer Analysesoftware. Für weitergehende Aufgaben oder direkte Weiterverarbeitung kann der Verstärker dank des REST APIs in eigene Software-Applikationen eingebunden oder mittels Virtual Instruments-Treibers direkt in LabVIEW integriert werden. Mit seiner Fähigkeit, quasistatische Signale zu messen, ist der LabAmp 5167A besonders geeignet für Mehrkomponenten-Kraftmessungen, auch mit Kistler Dynamometern, in verschiedenen Anwendungen im Labor sowie in Forschung und Entwicklung: z.B. Radkraftmessungen auf einem Reifenprüfstand, Reaktionskraftmessungen an Motor-Getriebe-Einheiten, Überwachung von Kräften und Momenten bei Schwingungsprüfungen usw. Für höhere Kanalzahlen ermöglicht die Synchronisationsfunktion die Datenerfassung von mehreren Geräten des Typs 5167A. Kistler LabAmp-Geräte des Typs 5165A können auch mit denen des Typs 5167A synchronisiert werden, was die kombinierte Erfassung von reinen dynamischen Signalen von anderen Ladungs- oder Piezotron-Sensoren (IEPE) oder beliebigen Spannungssignalen ermöglicht.