Inline-Lasermarkiersystem zur Kennzeichnung von endlos gefertigten Stanzteilen, Laserbeschriftungssystem / KLM 621

KLM 621
20000194
- Laserbeschriftung von Metall-Kunststoff-Hybridbauteilen
- Standalone, in Stanz-, Spritzgieß- und Montagelinien integrierbar
- Zur Serialisierung, sichert Rückverfolgbarkeit (Traceability)
- Positioniergenauigkeit von ca. ±0,002 mm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Das Lasermarkiersystem KLM 621 für die Laserbeschriftung von Metall-Kunststoff-Hybridbauteilen ermöglicht die lückenlose Kennzeichnung bzw. Codierung zum Zwecke der Rückverfolgbarkeit (Traceability). Das leistungsstarke und flexible System arbeitet sowohl alleinstehend als auch direkt integriert in Stanzlinien sowie in Spritzgieß- u. Montagelinien. Endlos-Bandmaterial wird "im Vorbeifahren" markiert, mittels des Laser-Markierverfahrens "Marking-on-the-fly" (MOF). Das Lasermarkiersystem verfügt über eine Taktrate von 1 600 Teilen/Min. bei einer Positioniergenauigkeit von ca. ±0,002 mm.
laden
laden