Mehrkanalstecker für Single-Wire, 4 Kanäle, 200°C / 1708B1

1708B1
18029314
- Mehrkanaliger Steckverbinder (Einsatztemperatur: 0 … 200°C)
- Werkzeugerkennung bis 125°C
- Vereinfachter Anschluss von bis zu 4 Sensoren dank Einkabeltechnik
- Schneid- und Klemmtechnik
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Werkzeugtemperatur
200 °CMontage
in der FormAnwendungen
Überwachung und Steuerung von SpritzgiessprozessenDer Mehrkanalstecker Typ 1708B1 eignet sich für den einfachen und komfortablen Anschluss von bis zu acht Sensoren mit einem Single-Wire-Kabel.
laden
laden