Mehrkomponenten-Dynamometer, 60 kN, Deckplatte 260x260 mm / 9255C

Das Mehrkomponenten-Dynamometer von Kistler ist ein präzises Messsystem zur Validierung der Steifigkeit von Reifenmodellen.
9255C
18019612
  • Piezoelektrisches Dreikomponenten-Dynamometer mit Kraftbereichen Fx, Fy ±30 kN, Fz –10 … 60 kN
  • Deckplatte 260x260 mm
  • Eigenfrequenz fn (x), fn (y) 2,2 kHz, fn (z) 3,3 kHz
  • 9-poliger Fischer Flanschstecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-10 kN
Maximaler Messbereich [kN]
60 kN
Messbereich Fx [kN]
-30 … 30 kN
Messbereich Fy [kN]
-30 … 30 kN
Kalibrierung
Kalibrierbereich Fx [kN]
0 … 30 kN
Kalibrierbereich Fy [kN]
0 … 30 kN
Kalibrierbereich Fz [kN]
0 … 60 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Mehrkomponenten-Dynamometer
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Mechanische Eigenschaften
Steifigkeit Cx [kN/μm]
2 kN/μm
Steifigkeit Cy [kN/μm]
2 kN/μm
Steifigkeit Cz [kN/μm]
3 kN/μm
Überlast Fx [kN]
-36, 36 kN
Überlast Fy [kN]
-36, 36 kN
Überlast Fz [kN]
-12, 72 kN
Übersprechen
Maximales Übersprechen Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximales Übersprechen Fx→Fz
-2 … 2 %
Maximales Übersprechen Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximales Übersprechen Fy→Fz
-2 … 2 %
Maximales Übersprechen Fz→Fx
-1 … 1 %
Maximales Übersprechen Fz→Fy
-1 … 1 %
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±0.5 %FSO
Hysterese
≤0.5 %FSO
Ansprechschwelle
<0.01 N
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Kapazität
≈500 pF
Min. Isolationswiderstand
10^13 Ω
Masseisolation
>10^8 Ω
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
Fx: -7.8 pC/N, Fy: -7.8 pC/N, Fz: -3.9 pC/N
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-20 … 70 °C
Anwendungen
NVH-Test, Reifentests in der Entwicklung, Zerspanungsprozesse und Bearbeitungsentwicklung, Tests für UAVs / Drohnen / kleine VTOL-Luftfahrzeuge, Prüfung von Triebwerken
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 104 9-Pole negativ
Abmessungen und Materialien
Gewicht
52 kg
Dies ist ein piezoelektrisches Dreikomponenten-Dynamometer zur Messung der drei orthogonalen Komponenten einer Kraft. Das Dynamometer hat eine große Steifigkeit und folglich eine hohe Eigenfrequenz. Seine hohe Auflösung ermöglicht die Messung kleinster dynamischer Veränderungen bei großen Kräften.
laden
laden