Mehrkomponenten-Dynamometer MaxiDyn, 30 kN, Deckplatte 140x190 mm / 9139AA

9139AA
18030434
- Piezoelektrisches Mehrkomponenten-Dynamometer mit Maximalkräften Fx, Fy, Fz ±30 kN
- Deckplatte 140x190 mm
- Eigenfrequenz fn (x), fn (y) 2,9 kHz, fn (z) 3 kHz
- 9-poliger Fischer Flanschstecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-30 kNMaximaler Messbereich [kN]
30 kNDies ist ein Mehrkomponenten-Dynamometer zur Messung der drei orthogonalen Komponenten einer Kraft. Das steife und robuste Design sowie der große Messbereich ermöglichen die Messung großer Kräfte, zum Beispiel bei Hochleistungszerspanungsanwendungen.
laden
laden