Mehrkomponenten-Dynamometer MidiDyn, 10 kN Deckplatte 90x105 mm / 9129AA

9129AA
18007216
- Piezoelektrisches Mehrkomponenten-Dynamometer mit Maximalkräften Fx, Fy, Fz ±10 kN
- Deckplatte 90x105 mm
- Eigenfrequenz fn (x) 3,5 kHz, fn (y) 4,5 kHz, fn (z) 3,5 kHz
- 9-poliger Fischer Flanschstecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-10 kNMaximaler Messbereich [kN]
10 kNMessbereich Fx [kN]
-10 … 10 kNMessbereich Fy [kN]
-10 … 10 kNMessbereich Mx [N·m]
-500 … 500 N·mMessbereich My [N·m]
-500 … 500 N·mDies ist ein Mehrkomponenten-Dynamometer zur Messung der drei Komponenten des resultierenden Kraftvektors und der drei Komponenten des resultierenden Momentvektors. Die folgenden Maschinenadapter sind erhältlich: Maschinenadapter für Scheibenrevolver mit VDI ø30 mm, ø40 mm und ø50 mm, Coromant Capto C5, C6 und direkte Werkzeughalterungen in den Größen 20 mm x 40 mm, 25 mm x 50 mm, 0,75" x 1,5" und 1" x 2". Zusätzlich zu den Maschinenadaptern sind folgende Werkzeughalter erhältlich: Werkzeughalter für Außendrehwerkzeuge in den Größen 20 mm x 20 mm, 25 mm x 25 mm, 0,75" x 0,75" und 1" x 1", sowie Werkzeughalter für Innendrehwerkzeuge in den Größen ø25 mm, ø32 mm und ø40 mm.
laden
laden