Mehrkomponenten-Dynamometer MiniDyn, 4kN Deckplatte 90x90 mm / 9119AA1

9119AA1
18017664
- Piezoelektrisches Mehrkomponenten-Dynamometer mit Maximalkräften Fx, Fy, Fz ±4 kN
- Deckplatte 39x80 mm
- Eigenfrequenz fn (x) 6 kHz, fn (y) 6,4 kHz, fn (z) 6,3 kHz
- 9-poliger Fischer Flanschstecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-4 kNMaximaler Messbereich [kN]
4 kNDies ist ein Mehrkomponenten-Dynamometer zur Messung der drei orthogonalen Komponenten einer Kraft. Der sehr niedrige Schwellenwert und die hohe Empfindlichkeit ermöglichen die Messung extrem kleiner Kräfte.
laden
laden