Mehrkomponenten-Dynamometer MiniDyn, 4 kN Deckplatte 55x80 mm / 9119AA2

9119AA2
18017665
- Piezoelektrisches Mehrkomponenten-Dynamometer mit Maximalkräften Fx, Fy, Fz ±4 kN
- Deckplatte 55x80 mm
- Eigenfrequenz fn (x) 4,3 kHz, fn (y) 4,6 kHz, fn (z) 4,4 kHz
- 9-poliger Fischer Flanschstecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-4 kNMaximaler Messbereich [kN]
4 kNDies ist ein Mehrkomponenten-Dynamometer zur Messung der drei orthogonalen Komponenten einer Kraft. Der sehr niedrige Schwellenwert und die hohe Empfindlichkeit ermöglichen die Messung extrem kleiner Kräfte. Folgende Maschinenadapter stehen zur Verfügung: Maschinenadapter (rechts, links und gerade) für Scheibenrevolver mit VDI ø16 mm, ø20 mm, ø25 mm und ø30 mm, Coromant Capto C3, C4 und C5 sowie HSK-T63. Zusätzlich zu den Maschinenadaptern sind folgende Werkzeughalter erhältlich: Werkzeughalter für Außendrehwerkzeuge in den Größen 8 mm x 8 mm, 10 mm x 10 mm, 12 mm x 12 mm, 16 mm x 16 mm, 20 mm x 20 mm, 0,31" x 0,31", 0,38" x 0,38", 0,5" x 0,5" und 0,63" x 0,63" sowie Werkzeughalter für Innendrehwerkzeuge in den Größen ø8 mm, ø10 mm, ø12 mm, ø16 mm.
laden
laden