MEMS kapazitiver K-Beam Beschleunigungssensor / 8316A

8316A
18032687
- Einachsiger kapazitiver MEMS-Beschleunigungssensor
- Beschleunigungsbereiche: 2, 10, 30, 50, 100 und 200 g
- Eloxiertes Aluminium- oder Titaniumgehäuse
- Stecker oder integriertes Kabel, mehrere Ausgangstypen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
200 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Bei diesem kapazitiven MEMS-Beschleunigungssensor handelt es sich um einen einachsigen Beschleunigungssensor, der in einer Vielzahl verschiedener Ausführungen erhältlich ist. Dieser Niederfrequenz-Beschleunigungssensor kann dadurch an eine Vielzahl unterschiedlicher Umgebungen angepasst werden.
laden
laden