MEMS kapazitiver triaxialer K-Beam Beschleunigungssensor, 50 g, Titangehäuse, 4 V FSO / 8396A050ATTA00

MEMS kapazitiver triaxialer K-Beam Beschleunigungssensor, 50 g, Titangehäuse, 4 V FSO
8396A050ATTA00
18036857
  • Dreiachsiger kapazitiver MEMS-Beschleunigungssensor
  • Beschleunigungsbereich: ±50 g
  • 0±4 V FSO, mit Temperaturausgang
  • 9-poliger Stecker, Titangehäuse
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
50 g
Produkttyp
Gerätetyp
Beschleunigungsmesser
Anzahl der Achsen
3
Technologie
MEMS kapazitiv
Messtechnische Kennwerte
Ansprechschwelle (Beschleunigung)
Kleinste Änderung der Messgrösse, die eine wahrnehmbare Änderung der Anzeigegrösse bewirkt, wobei die Änderung der Messgrösse langsam und in eine Richtung erfolgt.
0.00245 g RMS
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (MEMS)
Isolationsart
Masseisolation
Masseisolation
Ja
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
80 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
2700 Hz
DC-Antwort/ Niederfrequenz
Ja
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-55 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
125 °C
Befestigung Gewindebohrung
Ja
Befestigung Kleber
Ja
Befestigung magnetisch
Ja
Befestigungsmethode
Bohrung / Bolzen mit Gewinde, Klebstoff, Magnet
Abdichtung
Hermetische Abdichtung
Anwendungen
NVH-Test
Anschlüsse
Stecker Typ
Seite, 9-Pin Pos.
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 50 g, einem 4V-Vollbereichsausgang mit Temperaturmessung, einem Titangehäuse und einem 9-poligen seitlichen Steckeranschluss.
laden
laden