MEMS kapazitiver triaxialer K-Beam Beschleunigungssensor, 2 g, Titangehäuse, 8 V FSO / 8396A2D0DTTA00

MEMS kapazitiver triaxialer K-Beam Beschleunigungssensor, 2 g, Titangehäuse, 8 V FSO
8396A2D0DTTA00
18038159
  • Dreiachsiger kapazitiver MEMS-Beschleunigungssensor
  • Beschleunigungsbereich: ±2 g
  • 0±8 V FSO, mit Temperaturausgang
  • 9-poliger Stecker, Titangehäuse
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
2 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
3
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (MEMS)
Isolationsart
Masseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
4000 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
900 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-55 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
125 °C
Befestigungsmethode
Bohrung / Bolzen mit Gewinde, Klebstoff, Magnet
Anwendungen
NVH-Test
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 2 g, einem 8V-Vollbereichsausgang mit Temperaturmessung, einem Titangehäuse und einem 9-poligen seitlichen Steckeranschluss.
laden
laden