Messmittelmanagement und Kalibrierung, Seminardurchführung: EN, on-site / Messmittelmanagem. u. Kalibrierung (VE)

Details zum Seminar
Die Überwachung und Kalibrierung von Mess- und Prüfgeräten ist in verschiedenen Normen festgelegt. Ebenso gibt es Vorgaben an Kalibrierlabore. Das Seminar gibt eine Einführung in den sachgemäßen und zielgerichteten messtechnischen und organisatorischen Umgang mit Messgeräten. Die Teilnehmenden lernen, wie sie mit der Kalibriereinrichtung korrekt kommunizieren und Kalibrierintervalle festlegen. Außerdem werden die wichtigsten Forderungen der DIN ISO9000-Serie sowie der EN ISO 17025 als Basis berücksichtigt. Grundlagen für ein prozessorientiertes und zertifizierungstaugliches Messmittelmanagement und Hinweise für das sichere Bestehen eines Audits runden die Seminarinhalte ab.
Seminarinhalt
Teil I, Grundlagen
- Messtechnik allgemein
- Das Internationale Einheitensystem SI
- Normen: ISO9001 ISO 17025, IATF 16949
- Eichung/Kalibrierung
- Rückführbarkeit
- Messunsicherheit oder Toleranzangabe?
- Kalibrierschein-Inhalte
- Kalibriermarke
- Konformitätsaussage und Entscheidungsregel im Kalibrierschein
- DKD/DAkkS
- Akkreditierung/Kalibrierlabor mit Akkreditierung
Teil II, Messmittelmanagement
- Messmittelmanagement und ISO 9000
- Einteilung von Mess- und Prüfgeräten
- Festlegung von Kalibrierintervallen
- Regeln für den Umgang mit Mess- und Prüfgeräten
- Aufbau eines Messmittelmanagementsystems
- Planung von Kalibrierungen
- Prüfung auf elektrische Sicherheit DGUV A3
- Maschinenfähigkeitsuntersuchung MFU
- Messmittelfähigkeit
Ziel
Anwendung des messtechnischen Grundlagenwissens bei der täglichen Arbeit z.B. als Messmittelverwalter oder Qualitätsmanagementbeauftragter.