Messmodul KiDAQ für IEPE Sensoren (Piezotron), Rack, BNC / 5512A11B1

Messmodul KiDAQ für IEPE Sensoren (Piezotron), Rack, BNC
5512A11B1
18036119
  • Messmodul für KiDAQ Datenerfassungssystem
  • 4 analoge Eingangskanäle
  • A/D-Wandlung: 100 kSps Abtastrate pro Kanal, 24-Bit-Auflösung
  • Für KiDAQ-Rack-Gehäuse, BNC-Stecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
KiConnect
Eingangstyp
Spannung, IEPE (Piezotron)
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
20 kHz
Zeitkonstante
Kurz
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP20
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
DAQ (acquires & forwards data over digital receiver)
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
4
Anzahl der digitalen Eingänge
4
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
Rack
laden
laden
laden