Messnabe RoaDyn S220 zur Rollwiderstandsmessung von C1-Reifen, 20 kN / 9289A103
9289A103
18007572
- DMS-Messnabe mit hoher Empfindlichkeit in Längsrichtung (Fx)
- Basierend auf den gängigen Rollwiderstandsnormen ISO 28580, SAE J1269 und ECE R117
- Hochpräzise Rollwiderstandsmessungen für Pkw-Reifen nach der Kraftmessmethode
- Statisches Messen von Fz zur Berechnung des RRC, auch für CLC-Prüfstandsteuerung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
15 kNDie zweiachsige Messnabe RoaDyn S220 ist das ideale Instrument zum Messen von Rollwiderständen auf Pkw-Reifenprüfständen. Die Messnabe misst die auftretenden Längs- und Aufstandskräfte Fx und Fz, die an der Reifenaufstandsfläche bzw. am Reifenlatsch angreifen. Die Messung basiert auf nach der in ISO- und SAE-Normen beschriebenen Kraftmessmethode zur Rollwiderstandsbestimmung, d. h. die Reaktionskraft wird so nah wie möglich an der Reifenaufstandsfläche gemessen. Die Kraftmessmethode hat gegenüber den ebenfalls eingesetzten Moment-, Verzögerungs- oder Leistungsmessmethoden den Vorteil, dass parasitäre Verluste reduziert werden und somit die Messgenauigkeit erhöht wird. Zudem ermöglicht die Kraftmessmethode das Prüfen von zwei Reifen gleichzeitig, was gegenüber den anderen Methoden eine signifikante Effizienzsteigerung darstellt.
laden
laden