Messnabe RoaDyn P530 zur hochdynamischen Kraft-Moment-Messung von C1-Reifen, fettgeschmiert, 30 kN / 9295B2

RoaDyn P530 Messnabe, Typ 9295B1
9295B2
18014121
  • Piezoelektrischer Messnabe für hochdynamische Reifenmessungen
  • Ideal für Felgendurchmesser ≥13 Zoll, kleinere Felgen mit passendem Adapter möglich
  • Höchste Genauigkeit bei hochdynamischen Reifentests
  • Ideal für die dynamische Validierung von Reifenmodellen bei Schlagleistentests
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
30 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Radnabenkraft
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Übersprechen
Maximales Übersprechen Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximales Übersprechen Fx→Fz
-2 … 2 %
Maximales Übersprechen Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximales Übersprechen Fy→Fz
-2 … 2 %
Maximales Übersprechen Fz→Fx
-2 … 2 %
Maximales Übersprechen Fz→Fy
-2 … 2 %
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Reifentests in der Entwicklung, Prüfung der Fahrzeughaltbarkeit
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 104 9-Pole neg.
Die 5(6)-Komponenten-Messnabe RoaDyn P530 (Typ 9295B2) ist das ideale Messinstrument zum Erfassen von Radkräften und -momenten an Reifenprüfständen im Labor und auf mobilen Prüfwagen. Das System misst die drei orthogonalen Kräfte Fx, Fy, und Fz sowie die Drehmomente Mx, My und Mz. Durch die hohe Eigenfrequenz können die Kraftschwankungen (RKS, LKS, TKS) auch im hohen harmonischen Bereich sehr genau gemessen werden. Die Messnabe ist besonders für die Messung von Ungleichförmigkeiten, Vibrationen und Kenndaten wie HSU, Flat-Spot oder Reifen-NVH geeignet. Sie ist fettgeschmiert und erreicht bis zu 2000 U/min.
laden
laden