Messrad RoaDyn S660sp / 9248A1 RoaDyn S660 sp

9248A1 RoaDyn S660 sp
18013387
- Messrad für PKW, Rennsport, SUVs und leichte LKW
- Für drehende Anwendungen
- Radkraftmessbereiche Fx, Fz: ±60 kN, Fy: ±36 kN
- Drehmoment-Messbereiche Mx, Mz: ±7,5 kNm, My: ±8,5 kNm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
SensorDas Messrad RoaDyn S660sp ist in zwei unterschiedlichen Varianten (Aluminium und CFK) erhältlich. Es wird verwendet für Messungen von Kräften (bis zu 60 kN) und Momenten (bis zu 8,5 kNm) am drehenden Rad im Fahrbetrieb. Es wird eingesetzt für Untersuchungen der Fahrdynamik, Reifenversuche und Erfassung von Daten für Belastungsspektren auf der Teststrecke.
laden
laden