Messrad RoaDyn S660nsp / 9248A2 RoaDyn S660 nsp

9248A2 RoaDyn S660 nsp
18013178
- Prüfstandsmessrad für PKW, Rennsport, SUVs und leichte LKW
- Für nicht drehende Anwendungen
- Radkraftmessbereiche Fx, Fz: ±60 kN, Fy: ±36 kN
- Drehmoment-Messbereiche Mx, Mz: ±7,5 kNm, My: ±8,5 kNm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
SensorDas Messrad RoaDyn S660nsp wird verwendet für Messungen von Kräften (bis zu 60 kN) und Momenten (bis zu 8,5 kNm) am nicht drehenden Rad für den Betrieb an Prüfständen. Es wird eingesetzt zur Lastüberwachung und Bestimmung von Übertragungsfunktionen von Prüfständen für Betriebsfestigkeitstests.
laden
laden