Messrad RoaDyn S6STsp / 9282A1 RoaDyn S6ST sp

9282A1 RoaDyn S6ST sp
18020293
- Messrad für kleine LKW
- Für drehende Anwendungen
- Radkraftmessbereiche Fx, Fz: ±80 kN, Fy: ±50 kN
- Drehmoment-Messbereiche Mx, Mz: ±15 kNm, My: ±25 kNm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
SensorDas Messrad RoaDyn S6STsp wird verwendet für Messungen von Kräften (bis zu 80 kN) und Momenten (bis zu 25 kNm) am drehenden Rad. Es wird eingesetzt zur Ermittlung von Fahrbetriebslasten an landwirtschaftlichen und geländegängigen Fahrzeugen.
laden
laden