Messverstärker für DMS-Sensoren, Kabeldurchführung, Analogausgang 0 ... ±10 V / 4701A10A

4701A10A
18003661
- Messverstärker mit Dehnungsmessstreifen-Eingang: 1,5 mV/V, Vollbrücke
- Analoger Ausgang: 0 ... ±10 V
- Messabweichung: 0,1% FS
- Schutzart: IP54
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Verstärkungseinstellbereich
±10 %Eingang (String)
1.5 mV/Vladen
laden
laden