Mobiles Mess- und Auswertegerät INSPECTpro / 5413-2071

5413-2071
20000171
- Portables, akkubetriebenes Mess- und Auswertegerät
- Optional zwei Messkanäle
- Eingebauter Touchscreen
- Optionale Softwaremodule zur Funktionserweiterung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Das INSPECTpro besteht aus einem zweiteiligen Gehäuse, der Display- und der Basiseinheit. Die Displayeinheit, mit 7,7 Zoll TFT-Farbdisplay, kann gegenüber der Basiseinheit in 10°-Stu- fen von 0° bis 100° geschwenkt werden. Die Bedienung des Geräts erfolgt intuitiv über den Touchscreen der Displayeinheit und die Schnellwahltasten. Der leicht zu wechselnde Lithium-Ionen-Akku befindet sich in der Basiseinheit unter einer Abdeckung. Sensoren und Schnittstellenkabel sind einfach auf der Geräterückseiteanzuschließen. An das INSPECTpro können unterschiedliche Sensoren mit passiven analogen, aktiven analogen und inkrementalen Messsignalen angeschlossen werden. Über optionale Adapterkabel können vielfältige Sensoren angeschlossen werden. Ob als stationäres Prüfsystem in der Instandhaltung, im Labor oder während der Prüfung im Prozess, das INSPECTpro bietet eine ergonomische und komfortable Handhabung. Der Anwendungsbereich des INSPECTpro mit der Basislizenz kann durch optionale Softwaremodule erweitert werden. Durch das integrierte AUTOCODE-System ist eine automatische Sensorerkennung von entsprechend ausgerüsteten Sensoren zur Fehlerminimierung in der Anwendung gewährleistet. Auf Wunsch wird das INSPECTpro mit den gewünschten optionalen Sensoren als Messkette in unserem Kalibrierlabor kalibriert.
laden
laden