Montageadapter VDI40, zur Montage von Dynamometern Typ 9129AA auf Drehbänken / 9129AB40

9129AB40
18007220
- Maschinenseitiger Montageadapter für Schnittstelle VDI40
- Einsetzbar mit Dynamometern vom Typ 9129AA
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Montageadapter von Kistler für Dynamometer sind das richtige Zubehör für den Einsatz der Dynamometer auf verschiedensten Drehmaschinen. Für den Anbau der Dynamometer wird ein passender maschinenseitiger Adapter mit der Schnittstelle der jeweiligen Werkzeugmaschine benötigt und für die Befestigung des Werkzeugs ein auf dem Dynamometer montierter Werkzeugadapter.
laden
laden