Piezoelektrischer 6-Achsen-Kraft- oder Momenten-Sensor (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz, flaches Profil) / 9306A31

9306A31
18034697
- 6-Achsen-Kraft/Momenten-Sensor, Niederprofil mit den Messbereichen Fx, Fy: -1 ... 1 kN, Fz: -2 ... 2 kN und Mx, My, Mz: -100 ... 100 Nm
- Anschlüsse: 2 x V3 neg.
- Abmessungen: DxH (mm) 83x45
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-2 kNMaximaler Messbereich [kN]
2 kNReaktionsmomentbereich (als Vektor) Mx, My, Mz
±100 NmDieser 6-Achsen-Kraft/Momenten-Sensor misst alle Kräfte und die resultierenden Momente in den drei orthogonalen Achsen. Alle Kräfte und Momente werden als physikalische, piezoelektrische Signale erfasst und müssen nicht berechnet werden. Der einzigartige Aufbau der mehrachsigen Piezoelektrischen-Sensoren von Kistler ermöglicht eine sehr kompakte Bauweise. Damit sind präzise Modelle dreidimensionaler dynamischer und quasistatischer Prozesse auch bei engem Bauraum möglich. Der vorgespannte piezoelektrische Mehrkomponenten-Sensor verfügt über zwei Montageflansche und misst Kräfte sowie Reaktionsmomente in Zug- und Druckrichtung. Eine Kraft bzw. ein Reaktionsmoment erzeugt eine proportionale elektrische Ladung. Diese wird über eine Elektrode auf den entsprechenden Steckeranschluss geführt. Der mehrachsige Kraft/Momenten Sensor besteht aus großflächigen Quarzscheiben und ist deshalb sehr steif. Daraus resultiert die hohe Eigenfrequenz, eine Voraussetzung für hochdynamische Kraft- und Momentenmessungen. Die beiden 3-poligen Anschlussstecker V3 neg. sind mit einer Verdrehsicherung versehen, je ein Stecker für die Kraft- bzw. Momentensignale. Nach der korrekten Montage ist das Messelement ohne Nachkalibrierung sofort einsatzbereit.
laden
laden