Piezoelektrischer Beschleunigungssensor für hohe Temperaturen, Ceramic Shear, Ladungsmodus, 10-32-Stecker, 2000 g / 8202A10

8202A10
18006963
- Piezoelektrischer Beschleunigungssensor für hohe Temperaturen mit Ladungsausgang
- Temperaturbereich: -70 … 250°C
- Empfindlichkeit: -10 pC/g
- 10-32-Stecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
2000 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Piezoelektrischer Beschleunigungssensor im Ladungsmodus mit einem Messbereich von 2000 g und einer Betriebstemperatur von bis zu 250°C
laden
laden