Triaxialer piezoelektrischer Beschleunigungssensor, Ceramic Shear, hohe Temperatur, Ladungsmodus / 8248A3

8248A3
18030811
- Triaxialer piezoelektrischer Hochtemperatur-Beschleunigungssensor mit Ladungsausgang
- Temperaturbereich: -55 ... 260°C
- Empfindlichkeit: -3,0 pC/g
- Stecker: 3 x 5-44 neg. (seitlich)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
2000 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Triaxialer piezoelektrischer Beschleunigungssensor mit Ladungsmodus mit einem Messbereich von 2000 g und einer Betriebstemperatur bis zu 260°C
laden
laden