Piezoelektrischer (PE) Drucksensor, Miniatur-Druckmessumformer mit hoher Empfindlichkeit (250 bar / 3626 psi) / 601CAA

601CAA
18030797
- Drucksensor mit Messbereich bis zu 250 bar (3626 psi)
- Temperaturbereich für den Betrieb: –196 bis 350°C (–321 bis 662°F)
- Membrane optimiert für hohe Temperaturschocks
- Ausgang: Ladung (PE)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
250 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Die Miniatur-Drucksensoren der Serie 601C sind aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen sehr kleine Druckpulsationen gemessen werden müssen. Darüber hinaus gewährleistet die optimierte Membrane genaue dynamische Druckmessungen, auch wenn die Membrane gleichzeitig einem hohen Temperaturschock ausgesetzt ist.
laden
laden