Piezoelektrischer (PE) Drucksensor, Miniatur-Druckmessumformer für hochdynamische Messungen (1000 bar / 15000 psi) / 603CAA

603CAA
18031492
- Drucksensor mit Messbereich bis zu 1000 bar (15000 psi)
- Temperaturbereich für den Betrieb: –196 bis 200°C (–321 bis 392°F)
- Beschleunigungskompensiertes Sensordesign
- Ausgang: Ladung (PE)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
1000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Die Miniatur-Drucksensoren der Serie 603C sind aufgrund ihrer hohen Eigenfrequenz für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen hochdynamische Drucktransienten gemessen werden müssen. Die Beschleunigungskompensation sorgt für zuverlässige Messungen auch unter stark vibrierenden Bedingungen.
laden
laden