Piezoelektrischer Kraftaufnehmer, Kraftmessdose (Fz ±6 kN) / 9311C

9311C
18037810
- Piezoelektrischer Kraftaufnehmer mit einem Messbereich von Fz: -6 ... 6 kN
- Abmessungen: DxH (mm) 15x30
- Innengewinde: M6x1
- Anschluss: KIAG 10-32 neg.
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-6 kNMaximaler Messbereich [kN]
6 kNPiezoelektrische Kraftaufnehmer, auch bekannt als Kraftmessdosen oder Kraftsensoren, messen dynamische oder quasistatische Kräfte, sowohl auf Zug als auch auf Druck. Diese Kraftaufnehmer enthalten einen piezoelektrischen Kraftmessring der 90x1C-Familie: vorgespannt und kalibriert, also sofort einsatzbereit. Die Kraftaufnehmer-Familie 93x1C ist die einfachste Art, Kräfte ohne aufwändige Installation und Kalibrierung piezoelektrisch zu messen. Die Kraftmessdosen sind bereits werksseitig kalibriert und vorgespannt, um sowohl Zug- als auch Druckkräfte zu messen. Das bedeutet, dass der Sensor innerhalb weniger Minuten messbereit ist und genaue Daten aus dynamischen oder quasistatischen Prozessen liefert. Darüber hinaus ist der Sensor elektrisch isoliert aufgebaut, so dass Masseschleifen weitgehend eliminiert werden.
laden
laden