Piezoelektrischer Kraftaufnehmer, Press Force Kraftmessdose, Fz max 0 … 5 kN / 9323AAA

9323AAA
18042227
- Vorgespannter und kalibrierter Kraftaufnehmer, sofort messbereit
- Kalibrierbereiche Fz: 0 … 0.005 kN, 0 … 0.05 kN, 0 … 0.5 kN, 0 … 5 kN
- Empfindlichkeit: ≈ –33 pC/N
- Abmessungen: DxH (mm) 20x26
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
5 kNDer Kraftaufnehmer der Press-Force-Serie eignet sich hervorragend zum Messen dynamischer, aber auch quasistatischer Kräfte. Fertig vorgespannt und mit praxisgerechten Adaptionsmöglichkeiten versehen, ist er sofort einsatzbereit. Diese Press Force Kraftmessdose basiert auf dem piezoelektrischen Messprinzip. Die auf den Quarz wirkende Kraft erzeugt am Signalausgang eine proportionale Ladung. Der nachzuschaltende Messverstärker wandelt diese in ein auswertbares Prozesssignal um (z.B. 0 ...10 V). Abhängig vom verwendeten Sensortyp werden Zugkräfte bis zu 16 % des Druckkraftbereichs gemessen. Kalibriert sind diese Bereiche nicht. Sie werden jedoch häufig für die Detektierung von Werkzeugabzugskräften z.B. nach Einpressvorgängen verwendet
laden
laden