Piezoelektrischer Kraftaufnehmer für Zug und Druckkräfte (Fz -5 … 20 kN) / 9174C

9174C
18037818
- Piezoelektrischer Kraftaufnehmer SlimLine mit einem Messbereich von Fz: -5 ... 20 kN
- Abmessungen: DxH (mm) 22x24, Außengewinde: M16x1,5
- Kabellänge: 0,3 m
- Inklusive Kupplung Typ 1729A2
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-5 kNMaximaler Messbereich [kN]
20 kNBereich Zug und Druck
-5 … 20 kNPiezoelektrische Kraftaufnehmer, auch bekannt als piezoelektrische Kraftmessringe sind bereits vorgespannte und kalibrierte Kraftsensoren, die einbaufertig für das Messen von Zug- und Druckkräften geliefert werden. Das integrierte Kabel ist durch eine Fluorelastomerhülle geschützt. SlimLine-Kraftaufnehmer sind leicht einzubauen und sofort messbereit. Der vorgespannte Kraftsensor kann Zug- und Druckkräfte messen und gibt entsprechend der wirkenden Kraft eine direkt proportionale elektrische Ladung ab. Diese wird durch den nachzuschaltenden Ladungsverstärker (z.B Kistler Typ 5074A) in eine dazu proportionale Spannung umgewandelt, die beliebig weiterverarbeitet werden kann. Der SlimLine-Sensor ist masseisoliert im Kraftaufnehmer eingebaut, wodurch Probleme mit Erdschlaufen weitgehend vermieden werden.
laden
laden