Piezoelektrischer Kraftsensor, Kraftmessring (Fz 50 kN) / 9102C

9102C
18037374
- Piezoelektrischer Kraftsensor mit einem Messbereich von Fz: 0 ... 50 kN
- Abmessungen: DxdxH (mm) 22,5x10,5x10
- Anschluss: KIAG 10-32 neg.
- Geprüft, unkalibriert
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
50 kNPiezoelektrischer Kraftsensor, auch bekannt als piezoelektrischer Kraftmessring, zur präzisen Messung von Zug- und Druckkräften, speziell für industrielle Anwendungen. Diese Kraftsensoren werden eingehend geprüft und ohne Kalibrierschein ausgeliefert. Das Messverhalten ist stark abhängig von den Einbaubedingungen, deshalb ist eine Kalibrierung im eingebauten Zustand nötig. Dieser piezoelektrische (PE) Sensor der 910x-Familie misst Kräfte in z-Richtung. Die zu messende Kraft wirkt direkt auf den innenliegenden Quarz, welcher bei einer mechanischen Belastung eine proportionale elektrische Ladung abgibt. Eine herausragende Eigenschaft von Quarz ist die sehr tiefe Ansprechschwelle und damit eine hohe Sensorempfindlichkeit, die über den gesamten Messbereich fast vollkommen linear bleibt. Damit ist das Messverhalten bei allen PE-Sensoren praktisch identisch, unabhängig von ihrer Baugröße.
laden
laden