Piezoelektrischer (PE) Niederdrucksensor, Druckmessumformer mit sehr hoher Empfindlichkeit (10 bar / 145 psi) / 7261

7261
18006884
- Drucksensor mit Messbereich bis zu 10 bar (145 psi)
- Temperaturbereich für den Betrieb: –40 bis 240°C (–40 bis 464°F)
- Sehr hohe Empfindlichkeit
- Ausgang: Ladung (PE)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
10 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Der piezoelektrische Niederdrucksensor Typ 7261 eignet sich aufgrund seiner sehr hohen Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen kleinste Druckpulsationen gemessen werden müssen.
laden
laden