Piezoelektrischer Oberflächen-Dehnungssensor, hochempfindlich (-600 ... 600 με) / 9232A

Piezoelektrischer Oberflächen-Dehnungssensor, hochempfindlich (-600 ... 600 με)
9232A
18007469
  • Piezoelektrischer Sensor, Messbereich: –600 ... 600 με
  • Nominale Empfindlichkeit: -80 pC/με
  • Abmessungen: LxBxH (mm) 40x17x15
  • Ausgangsanschluss: KIAG 10-32 neg.
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Messbereich [µε]
-600 … 600 με
Produkttyp
Dehnungssensor Typ
Oberflächen Dehnungssensor
Mechanische Eigenschaften
Überlast
-900 … 900 µε
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≈≤±2 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
≈–80 pC/µε
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 70 °C
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
KIAG 10-32 negativ
Abmessungen und Materialien
Gewicht
50 g
laden
laden
laden