Piezoelektrischer Press Force Kraftaufnehmer, leichte miniaturisierte Kraftmessdose, Fz max 0 … 5 kN / 9313AA1

Piezoelektrischer Press Force Kraftaufnehmer, leichte miniaturisierte Kraftmessdose,  Fz max 0 … 5 kN
9313AA1
18007649
  • Vorgespannter und kalibrierter Kraftaufnehmer, sofort messbereit
  • Kalibrierbereiche Fz: 0 … 0,05 kN, 0 … 0,5 kN, 0 … 5 kN
  • Empfindlichkeit: ≈ –10 pC/N
  • Abmessungen: DxH (mm) 13x10
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
5 kN
Kalibrierung
Kalibrierbereich Fz [kN]
0 … 5 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Einachsiger Kraftsensor
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Mechanische Eigenschaften
Steifigkeit Cz [kN/μm]
0.56 kN/μm
Maximale Überlast Zug/Druck
–0.5 / 5.5 kN
Maximales Anzugsdrehmoment Mz
0.3 N·m
Maximales Biegemoment Mxy (Einzellast)
1.3 N·m
Schubkraft
0.1 kN
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±0.5 %FSO
Ansprechschwelle
0.01 N
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
–10 pC/N
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit
0.05 %/°C
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 120 °C
Anwendungen
Halbleiter Produktion, 3C-Elektronikfertigung
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
KIAG 10-32 negativ
Abmessungen und Materialien
Gewicht (ohne Kabel)
10 g
Gehäusematerial
DIN 1.4542
Der leichte Miniatur-Druckkraftsensor eignet sich hervorragend zum Messen dynamischer, aber auch quasistatischer Kräfte. Fertig vorgespannt und mit praxisgerechten Adaptionsmöglichkeiten versehen, ist er sofort einsatzbereit. Die Press Force Kraftmessdose basiert auf dem piezoelektrischen Messprinzip. Die auf den Quarz wirkende Kraft erzeugt am Signalausgang eine proportionale Ladung. Der nachzuschaltende Messverstärker wandelt diese in ein auswertbares Prozeßsignal um. Die besondere quadratische Bauform des Sensorkörpers und die beidseitige Krafteinleitung über axiale Gewindebohrungen bringen Vorteile bei speziellen Einbausituationen. Zugkräfte werden bis zu 10 % des Druckkraftbereichs gemessen. Kalibriert sind diese Bereiche nicht. Sie werden jedoch häufig für die Detektierung von Werkzeugabzugskräften z.B. nach Einpressvorgängen verwendet.
laden
laden