Piezoelektrischer Press Force Kraftaufnehmer, leichte miniaturisierte Kraftmessdose, Fz max 0 … 20 kN / 9313AA2

9313AA2
18007651
- Vorgespannter und kalibrierter Kraftaufnehmer, sofort messbereit
- Kalibrierbereiche Fz: 0 … 0,2 kN, 0 … 2 kN, 0 … 20 kN
- Empfindlichkeit: ≈ –10 pC/N
- Abmessungen: DxH (mm) 19x14
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
20 kNDer leichte Miniatur-Druckkraftsensor eignet sich hervorragend zum Messen dynamischer, aber auch quasistatischer Kräfte. Fertig vorgespannt und mit praxisgerechten Adaptionsmöglichkeiten versehen, ist er sofort einsatzbereit. Die Press Force Kraftmessdose basiert auf dem piezoelektrischen Messprinzip. Die auf den Quarz wirkende Kraft erzeugt am Signalausgang eine proportionale Ladung. Der nachzuschaltende Messverstärker wandelt diese in ein auswertbares Prozeßsignal um. Die besondere quadratische Bauform des Sensorkörpers und die beidseitige Krafteinleitung über axiale Gewindebohrungen bringen Vorteile bei speziellen Einbausituationen. Zugkräfte werden bis zu 10 % des Druckkraftbereichs gemessen. Kalibriert sind diese Bereiche nicht. Sie werden jedoch häufig für die Detektierung von Werkzeugabzugskräften z.B. nach Einpressvorgängen verwendet.
laden
laden