Piezoelektrischer Sensor, Miniatur Längsmessdübel (M5) für Werkzeug- und Einspritzdruck / 9239B

Piezoelektrischer Sensor, Miniatur Längsmessdübel (M5) für Werkzeug- und Einspritzdruck
9239B
18045736
  • Piezoelektrischer Sensor mit höher Sensitivität durch hochempfindlichen Kistler Kristall
  • Keine Abdrücke auf dem Kunststoff Bauteil
  • Kleinste Bauform durch limitierten Einbauraum
  • Einzigartig auf dem Markt
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
3000 bar
Produkttyp
Drucksensor Typ
Direct cavity pressure
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
keine
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
0 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - konfigurierbares Kabel
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 5 m
Abmessungen und Materialien
Einbaugröße
2.5 mm

Piezoelektrischer Sensor für die Überwachung von Kräften und Dehnungen in Maschinen und Werkzeugen. Der extrem kompakte, in der Längsrichtung kraftempfindliche Miniatur-Längsmessdübel eignet sich besonders für das kontaktlose Erfassen von Einspritzdrücken in Spritzgießwerkzeugen.

laden
laden