Piezoelektrischer Sensor, Quermessdübel (8 mm, M4 neg., 3 m Kabel) / 9240AC3

Piezoelektrischer Sensor, Quermessdübel (8 mm, M4 neg., 3 m Kabel)
9240AC3
18030746
  • Piezoelektrischer Sensor, Messbereich (transversal): 0 ... 500 με
  • Nominale Empfindlichkeit: -9,5 pC/με
  • Abmessungen: DxL (mm) 8x14,5
  • Ausgangsanschluss: M4x0,35 pos. mit Hochtemperaturkabel (3 m)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Messbereich [µε]
0 … 500 με
Produkttyp
Dehnungssensor Typ
Dehnungs-Quermessdübel
Mechanische Eigenschaften
Bereich bei Vorspannkraft
0 … 500 με (510 N), –140 ... 350 με (850 N), –285 ... 210 με (1190 N)
Kraftempfindlichkeit für Vorspannung
-4 pC/N
Überlast bei Vorlast
850 με (510 N), 700 με (850 N), 570 με (1250 N)
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±1 % FSO
Hysterese
≤1,5 % FSO
Ansprechschwelle (Dehnung)
Kleinste Änderung der Messgrösse, die eine wahrnehmbare Änderung der Anzeigegrösse bewirkt, wobei die Änderung der Messgrösse langsam und in eine Richtung erfolgt.
0.005 με
Reproduzierbarkeit der Empfindlichkeit bei Demontage und neuer Montage
±2%
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Kapazität
338 pF
Min. Isolationswiderstand
10^13 Ω
Masseisolation
>10^8 Ω
Einflussgrössen
Empfindlichkeit in Prüfkörper
≈–9,5 pC/με
Maximale Beschleunigungsempfindlichkeit in Messrichtung 10g RMS
0.02 με/g
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP64
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Anschlüsse
Steckertyp
M4 positiv
Abmessungen und Materialien
Gewicht
34 g
laden
laden
laden