Piezoelektrischer Sensor, Quermessdübel (10 mm, KIAG 10-32 pos., 3 m Kabel) / 9241CC3

Piezoelektrischer Sensor, Quermessdübel (10 mm, KIAG 10-32 pos., 3 m Kabel)
9241CC3
18013750
  • Piezoelektrischer Sensor, Messbereich: 0 ... 500 με
  • Nominale Empfindlichkeit: -15 pC/με
  • Abmessungen: DxL (mm) 10x18
  • Integriertes Hochtemperaturkabel mit KIAG 10-32 pos. Überwurfmutterstecker (3 m)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Messbereich [µε]
-500 … 500 με
Produkttyp
Dehnungssensor Typ
Dehnungs-Quermessdübel
Mechanische Eigenschaften
Bereich bei Vorspannkraft
0 … 500 με (750 N), –150 ... 350 με (1250 N), –300 ... 200 με (1750 N)
Kraftempfindlichkeit für Vorspannung
-4 pC/N
Überlast bei Vorlast
850 με (750 N), 700 με (1250 N), 550 με (1750 N)
Messtechnische Kennwerte
Hysterese
≤1,5 % FSO
Ansprechschwelle (Dehnung)
Kleinste Änderung der Messgrösse, die eine wahrnehmbare Änderung der Anzeigegrösse bewirkt, wobei die Änderung der Messgrösse langsam und in eine Richtung erfolgt.
0.005 με
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Kapazität
322 pF
Masseisolation
>10^8 Ω
Einflussgrössen
Empfindlichkeit in Prüfkörper
≈–15 pC/με
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP64
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Anschlüsse
Steckertyp
KIAG 10-32 positiv
Abmessungen und Materialien
Gewicht
38 g
Vordefinierte Kabellänge
3 m
laden
laden
laden