Pressen-Montagearbeitsplatz für automatisiertes Fügen bis 200 kN, 400 mm Hub / SST 1000

SST 1000
20000182
- Integration von Servopressen NCFN, NCFH, NCFE, NCFT
- Kraftbereich bis 200 kN, typischer Hub*: 400 mm
- Überwachte mechanische Sicherheitstür oder optionaler Lichtvorhang
- Überwachte Servicetüre links und rechts mit Öffnungswinkel 180°
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Abmessungen und Materialien
Abmessungen
1281 x 1000 x 2358 mmArbeitsraum
450 x 680 x 600 mmDer Montagearbeitsplatz SST 1000 besteht aus einem Grundgestell incl. 4-Säulen-System, Steuerungs- und Sicherheitstechnik. Mit der Integration des NC-Fügemoduls entsteht ein schlüsselfertiges CE-zertifiziertes System für 100% Qualitätsprüfung im Fügeprozess.
Fügeverfahren und Technologien wie Pressen, Clinchen, Verstemmen, Nieten, Stanzen sowie die Prüfung von Federn können einfach mit dem Montagearbeitsplatz realisiert werden.
* Sonderausführungen bis zu 1000 mm Hub oder abgewinkelte Bauformen auf Anfrage
laden
laden