Prozessüberwachungs- und regelungssystem ComoScout für den Spritzgussprozess für bis zu 20 Spannungseingänge / 5889A1
5889A1
18045773
- Prozessüberwachung mit ComoScout ist ideal als Einstiegssystem und zum Nachrüsten von Spritzgießmaschinen
- Digitale Schnittstelle von der Spritzgießmaschine zur Fertigungsumgebung (über OPC UA)
- Komfortable Nutzerverwaltung und hohe Bedienerfreundlichkeit
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
ComoScoutComoScout ist ein Prozessüberwachungssystem für Spritzgieß maschinen. Im Gegensatz zu ComoNeo ist es nicht mit Werkzeuginnendrucksensoren verbunden, sondern nutzt Signale der Spritzgießmaschine und von weiteren Sensoren mit Spannungsausgang (z.B. Temperatursensoren). ComoScout bietet eine Vielzahl an Monitoring- und Optimierungsfunktionen auf Basis der erfassten Daten.
laden
laden