Prozessüberwachungssystem ComoNeo für das Kunststoffspritzgießen, 8 Werkzeuginnendrucksensoren, 1 x 8 Kanal und 8 Temperatursensoren / 5887A2
5887A2
18034627
- Prozessüberwachungssystem mit 8 Werkzeuginnendruck-Eingängen mit 1 x 8-Kanal-Anschluss
- 8 Spannungseingänge, z.B. Innenraumwandtemperatur mit 1 x 8-Kanal-Anschluss
- 16 kHz Abtastrate pro Kanal
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
ComoNeoDas ComoNeo Prozessüberwachungssystem zur werkzeuginnendruckbasierten Analyse, Optimierung, Überwachung und Dokumentation des Spritzgiessens eignet sich für jede Applikation.
Die Abbildung zeigt den ComoNeo inkl. Zubehör, was nicht im Lieferumfang enthalten ist.
laden
laden