Prozessüberwachungssystem maXYmos BL, Y-Kanal für piezoelektrische Sensoren, Fronttafeleinbau, PROFIBUS-DP / 5867B0000

Prozessüberwachungssystem maXYmos BL, Y-Kanal für piezoelektrische Sensoren, Fronttafeleinbau, PROFIBUS-DP
5867B0000
18019495
  • Prozessüberwachungssystem mit Messfunktionen Y(X), Y(t), Y(X,t) oder X(t)
  • 4 Bewertungsobjekte und bis zu 8000 XY-Wertepaare pro Kurve
  • 16 Messprogramme für 16 verschiedene Teiletypen
  • Fronttafelmontage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Messbereich piezoelektrische Sensoren
100 … 700000 pC
Elektrische Eigenschaften
Eingang Y
Piezoelektrisch
Eingang X
Potentiometrisch, Spannung +/-10 V
Betrieb und Einbau
Anwendungsfokus
Grundlegende Prozessbewertung für Handarbeitsplätze
Anwendungen
In- und end-of-line-Tests für Produktionsprozesse, 3C-Elektronikfertigung
Anschlüsse
Konnektivität
ProfiBus
Schnittstelle für Bediener
VNC Fernzugriff, "Sequenzer" Arbeitsablaufsteuerung
Speisung
Spannung VDC
24 VDC
Leistungsaufnahme, maximal
5 W
Das Prozessüberwachungssystem maXYmos BL wertet XY-Kurven zweier zusammenhängender Messgrößen aus, die mit piezoelektrischen, DMS-, potentiometrischen oder beliebigen Sensoren mit ±10 V Signalausgang gemessen werden können.
laden
laden