Radkraftmesssystem KiRoad Wireless HDR / 9813C11 KiRoad Wireless S6 OBU EU

9813C11 KiRoad Wireless S6 OBU EU
18042254
- Radkraftmesssystem KiRoad Wireless HDR mit Datenübertragung per WLAN
- Schnelle Installation, keine Verkabelung oder Adaptionen
- Gleichbleibende Fahrzeugkonturen, da keine herausstehenden Teile
- Wechselakku mit ca. 4 h Kapazität bei –20°C (z.B. bei Wintertests)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
ElektronikKiRoad Wireless HDR ist ein komplettes Radkraftmesssystem, das die Verkabelung sowohl innerhalb, als auch außerhalb des Fahrzeugs vergessen lässt. Basierend auf Fernfeld-Telemetrie besteht dieses Modulsystem aus einer WLAN-fähigen Bordelektronik Familien Typ 9813C, einer Radelektronik Typ 9822A1 und einem Radwinkelgeber Familien Typ 5262A.
laden
laden