Radvektorsensor RV-4 für Pkw ohne Signalprozessor / CRV4A10

CRV4A10
18012338
- Radvektorsensor mit vollständiger Erfassung der Radbewegungen
- Robuster Aufbau
- Einfache und schnelle Montage
- Für Pkw ohne Signalprozessor
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Prüfung der Fahrzeughaltbarkeit, FahrdynamikprüfungRV-4-Sensoren sind mechanische Messsysteme, die für die Messung von Raumkoordinaten und Raumlage eines Fahrzeugrads konzipiert wurden. Die Sensoren führen jede Radbewegung mit aus (ausgenommen die Drehung um die Radachse). Bei entsprechender Abtastrate der Gelenkpositionen lässt sich so die Radbewegung einer Testfahrt komplett nachsimulieren. RV-4-Sensoren bestehen aus fünf absolut messenden Präzisionswinkelgebern. Diese erfassen gemeinsam die Raumkoordinaten im karosseriebezogenen Koordinatensystem: Radlenkwinkel, Sturz, X-, Y- und Z-Bewegung (Federweg). Werden die RV-4-Sensoren mit einem Messrad kombiniert, können zusätzlich auch noch die am Fahrzeugrad auftretenden Kräfte und Momente gemessen werden. Optional kann ein Radimpulsgeber zur Bestimmung der Raddrehzahl bzw. Radgeschwindigkeit montiert werden.
laden
laden