Referenz-Drucksensor, konische M10-Dichtung, max 8000 bar (116000 psi), Linearität 0,3 Prozent / 6963A8000
6963A8000
18006831
- Referenzsensor zur Kalibrierung piezoelektrischer Drucksensoren
- Sehr gute Linearität: <0.3 %
- Rückführbare Kalibrierung (ISO 17025)
- Optimierte Stabilität und Zuverlässigkeit
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
8000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Der Kistler Referenzdrucksensor Typ 6963A8000 ist ideal geeignet zur Verwendung als Werks- und Transfernormal für die Kalibrierung piezoelektrischer Drucksensoren. Große Adapter minimieren thermische Effekte und Einflüsse der Einbausituation. Der Referenzsensor bietet eine hervorragende Linearität für genaue Kalibrierungen.
laden
laden