Satz Vorspannelemente für triaxiale Kraftsensoren der Typen 9027C, 9028C und 9026C4 / 9461

9461
18007825
- Für triaxiale Kraftsensoren 9027C, 9028C und 9026C4
- Bolzengewinde M8x1, Länge: 40 mm
- Max. Vorspannkraft: 25 kN
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Diese standardisierten Vorspannsets für uniaxiale und triaxiale Kraftsensoren enthalten alles, was für eine optimale Installation nötig ist: Schraube, Gewindemutter, Zentrierhülse und bei Bedarf eine Gleitscheibe. Für sehr hohe Vorspannkräfte, die nicht mit einem Drehmomentschlüssel aufgebracht werden können, enthalten die beiden Sets 9455S and 9456S einen speziellen Superbolt. Dieser erlaubt es, enorm hohe Kräfte mit einem einfachen Hexagon-Drehmomentschlüssel aufzubringen.
laden
laden