Piezoelektrischer Schweißkraft-Kalibriertransmitter, Hybrid-Ausgangssignal analog ±10 V und IO-Link, Fz 10 kN (1000 daN) / 9831D2

9831D2
18046485
- Schweißkraft-Kalibriertransmitter mit optionalem IO-Link-Betrieb bei 0,6 ms Zykluszeit
- Analogausgang: ±10 V mit 6,25 kHz Bandbreite (Nennempfindlichkeit von 1 V/kN)
- Komplettes Set mit Schnellmontageadaptern und austauschbaren Einsätzen
- Sofort einsatzbereit
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
45 kNDies ist ein piezoelektrischer Kraftsensor mit hybridem Signalausgang (analog und IO-Link) zum Prüfen und Kalibrieren der Elektrodenklemmkraft beim Widerstandspunktschweißen an Roboterschweißzangen und Schweißmaschinen.
laden
laden