Schweißkraft-Messkoffer für Schweißkraft-Kalibrierungstransmitter / 9831C0001

9831C0001
18008203
- Messkoffer inkl. 5825A2 Remote Control Monitor
- Messgerät 9831C muss separat bestellt werden
- Im Lieferumfang enthalten: 1,5 m Verbindungskabel, Winkelschraubendreher, Senkkopfschrauben und Kalibrierzertifikate
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
5 kNDer Schweißkraft-Messkoffer Typ 9831C0001 bildet zusammen mit einem Schweißkraft-Kalibrierungstransmitter des Typs 9831C ein komplettes Messsystem, welches in erster Linie für die mobile Messwerteerfassung der Elektrodenschliesskräfte mit dem Welding-and-Fastening-Monitor Typ 5825A2 bestimmt ist.
laden
laden